Österreich - Deutsch

Philips CityCharm Fluid, Urban road & street light, 19.8 W, 2400 lm, 3000 K, CRI70, DALI-regelbar, Asymmetrische Verteilung gemäß PCN (Protection Ciel Nocturne – Dunkler Nachthimmel) Frankreich, Schutzklasse II, IP66, STDE

BDS492 LED30/730 II A-PCN GRB GR 60

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminium, Grau, An-/Aufsatz für Durchmesser 60 mm, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 2400 lm, 19.8 W, 121 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Asymmetrische Verteilung gemäß PCN (Protection Ciel Nocturne – Dunkler Nachthimmel) Frankreich, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK11 | 50 J vandalismussicher, Schutzklasse II, Standard-Überspannungsschutz + Schutz vor elektrostatischer Entladung kV, Kabel (0,5 m) mit Steckverbinder, Freie Anschlussleitungen

Bestellnummer: 912300060043
Vollständiger Bestellcode: 871951423706300

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED30 [LED module 3000 lm]