Österreich - Deutsch

Philips CityCharm Fluid, Urban road & street light, 43.5 W, 5390 lm, 3000 K, CRI70, DALI-regelbar, Mittlere Lichtverteilung gemäß PCN (Protection Ciel Nocturne – Dunkler Nachthimmel) Frankreich, Schutzklasse II, IP66

BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminium, Grau, An-/Aufsatz für Durchmesser 60 mm, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 5390 lm, 43.5 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Mittlere Lichtverteilung gemäß PCN (Protection Ciel Nocturne – Dunkler Nachthimmel) Frankreich, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK11 | 50 J vandalismussicher, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis Hochspannung v im kV – Gegentaktmodus + Schutz vor elektrostatischer Entladung kV, Kabel (6,0 m) ohne Steckverbinder, Freie Anschlussleitungen

Bestellnummer: 912300060042
Vollständiger Bestellcode: 871951423705600

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED70 [LED module 7000 lm]