Österreich - Deutsch

Philips CityCharm Fluid, Urban road & street light, 33.5 W, 4150 lm, 3000 K, CRI70, GPRS-Netzwerk, Symmetrische Verteilungsoptik gemäß französischer PCN (Protection Ciel Nocturne – Dunkler Nachthimmel), Schutzklasse II, IP66

BDS492 HSR LED50/730 II S1F-PCN GR 60 C6

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminium, Grau, An-/Aufsatz für Durchmesser 60 mm, Netzteil mit DALI- und SystemReady-Schnittstelle, 4150 lm, 33.5 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Symmetrische Verteilungsoptik gemäß französischer PCN (Protection Ciel Nocturne – Dunkler Nachthimmel), IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK11 | 50 J vandalismussicher, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis Hochspannung v im kV – Gegentaktmodus + Schutz vor elektrostatischer Entladung kV, Kabel (6,0 m) ohne Steckverbinder, Freie Anschlussleitungen

Bestellnummer: 912300060041
Vollständiger Bestellcode: 871951423704900