Österreich - Deutsch

Philips FlowStar Gen2, Tunnel light, 300 W, 40500 lm, 4000 K, CRI70, DALI-regelbar, Symmetrische, tief-/breitstrahlende Lichtverteilung 11, Schutzklasse I, IP66, FU, STD

BGB307 LED500/740 DSM11 D9 STD MICIO FU

Produktbeschreibung

Tunnel light, Edelstahl, Stahl, Grundplatte, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 40500 lm, 300 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Symmetrische, tief-/breitstrahlende Lichtverteilung 11, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse I, Standardmäßige Überspannungsschutzstufe, Kabel 1,0 m mit Wieland-/Adels-kompatiblem Stecker, 5-polig, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 912300060127
Vollständiger Bestellcode: 871951424077300

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED500 [LED module 50000 lm]