Österreich - Deutsch

Philips DigiStreet Catenary, Road & street light, 38 W, 6400 lm, 4000 K, CRI70, DALI-regelbar, Breitstrahlend 10, Schutzklasse I, IP66, SRG6-6

BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB

Produktbeschreibung

Road & street light, Aluminiumdruckguss, Aluminium, Tragseilhalterung, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 6400 lm, 38 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.382; 0.380) SDCM < 5, CRI70, Breitstrahlend 10, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 6 kV im Gleichtaktmodus, Schraubanschluss

Bestellnummer: 912300023970
Vollständiger Bestellcode: 871869945022900

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED64 [LED module 6400 lm]
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
    Best
  • Servicefreundlichkeitsklasse
    Klasse A, Leuchte ist mit wartungsfähigen Teilen ausgestattet (falls zutreffend): LED-Platte, Treiber, Steuereinheiten, Überspannungsschutzgerät, Optik, Frontabdeckung und mechanische Teile
  • Garantiedauer
    5 Jahre
  • Nachhaltigkeitsbewertung
    Unclassified

Downloads