Signify GameVision, Floodlight for sports and area, 985 W, 137033 lm, 3000 K, CRI70, Asymmetrisch, engstrahlend, IP66
BVP440 LED1730/730 DN BV GCA PSU ALU
Produktbeschreibung
Floodlight for sports and area, Aluminiumdruckguss, Aluminium, Einfache Pulverbeschichtung, Netzteil (Ein/Aus), 137033 lm, 985 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.431,0.401), CRI70, Asymmetrisch, engstrahlend, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 10 kV im Gegentaktmodus und bis 10 kV im Gleichtaktmodus, 3-poliger Anschlussblock
Spezifikationen
- Lampenfamiliencode LED1720 [LED module 172000 lm]
- Anzahl Betriebsgeräte Einheit
- Betriebsgerät inklusive Ja
- Typ des Lichtquellenmoduls LED
- Portfolio Best
- Garantiedauer 5 Jahre