Österreich - Deutsch

Signify GameVision, Floodlight for sports and area, 985 W, 138711 lm, 3000 K, CRI70, Asymmetrisch, IP66

BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSM ALU D28

Produktbeschreibung

Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Regelbares Netzteil, 138711 lm, 985 W, 141 lm/W, 3000 K, (0.431,0.401), CRI70, Asymmetrisch, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 10 kV im Gegentaktmodus und bis 10 kV im Gleichtaktmodus, 3-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 912300060749
Vollständiger Bestellcode: 872016981196600

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED1650 [LED module 165000 lm]
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Typ des Lichtquellenmoduls
    LED
  • Portfolio
    Best
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Familie

Produkt