Philips OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1500 W, 209000 lm, 3000 K, CRI70, Asymmetrisch, IP66
BVP528 2470/730 BV A35-NB CM5 D28 T35 LO
Produktbeschreibung
Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Montagehalterung, einstellbar, Regelbares Netzteil, 209000 lm, 1500 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.438,0.403), CRI70, Asymmetrisch, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 10 kV im Gegentaktmodus und bis 10 kV im Gleichtaktmodus, 3-poliger Anschlussblock
Spezifikationen
- Lampenfamiliencode LED2500 [LED module 250000 lm]
- Anzahl Betriebsgeräte Einheit
- Betriebsgerät inklusive Ja
- Typ des Lichtquellenmoduls LED
- Portfolio Best
- Garantiedauer 5 Jahre
- Nachhaltigkeitsbewertung Unclassified