Philips OptiVision LED gen3.5

OptiVision LED gen3.5 – Für die Flächen- und Sportplatzbeleuchtung hat ein neues Zeitalter begonnen.

Produkte

Produkt Vergleichen
148
149.640
4000
70-79
1.000
119
120.400
4000
70-79
1.000
148
149.640
4000
70-79
1.000
119
120.400
3000
70-79
1.000
148
149.640
4000
70-79
1.000
120
181.300
4000
70-79
1.500
149
225.330
4000
70-79
1.500
120
181.300
4000
70-79
1.500

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Das OptiVision gen3.5 LED-Scheinwerfersystem ist eine umfassende Beleuchtungslösung sowohl für einfache als auch für komplexe Anwendungen in der Flächen- und Freizeitsportbeleuchtung. Der hocheffiziente Scheinwerfer ist für eine einfache Installation mit einem auf dem Montagebügel vormontiertem Betriebsgerät (HGB) oder einem beigelegtem Betriebsgerät (BV) für eine externe Installation im Mast oder Betriebsgeräteraum erhältlich. Die Scheinwerfer erfüllen höchste Leistungsstandards, bieten eine hervorragende Lichtqualität und garantieren Sicherheit und Sehkomfort. Es erfüllt die höchsten Leistungsstandards, bietet hervorragendes Licht, Qualität und Gleichmäßigkeit und sorgt für Sicherheit und Sehkomfort.

Vorteile

  • Eine große Auswahl an Optiken ermöglicht eine maximale optische Effizienz und sorgt für eine hochpräzise Lichtverteilung mit minimalem Streulicht

  • 0-Neigung ermöglicht einen niedrigen sCx-Wert für Projekte, die bereits installierte Maststrukturen wiederverwenden möchten, um die erforderlichen Investitionen zu minimieren. Die Möglichkeit einer Aufneigung von 0 Grad sorgt für noch mehr Komfort und weniger Beschwerden von Anwohnern über Streulicht

Eigenschaften

  • Einteiliges Gehäuse aus Aluminiumdruckguss nach Schutzklasse IP66 gegen Staub und Wasser

  • Dank eines breiten Umgebungstemperaturbereichs kann der Scheinwerfer für verschiedenste Einsatzgebiete im Sport und in der Flächenbeleuchtung genutzt werden.

Anwendungsbereiche

  • Logistikbereiche (Häfen)
  • Vorfeldbeleuchtung (Flughäfen), Parkplätze und Gewerbegebiete
  • Freizeitsportbeleuchtungsanwendungen (Fußball, Hockey, Basketball, Golf, Tennis usw.)

Downloads