Österreich - Deutsch

Philips OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1506 W, 223000 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisch, IP66

BVP528 2590/740 BV A35-NB CM5 D28 T35 LO

Produktbeschreibung

Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Montagehalterung, einstellbar, Regelbares Netzteil, 223000 lm, 1506 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.382,0.379), CRI70, Asymmetrisch, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 10 kV im Gegentaktmodus und bis 10 kV im Gleichtaktmodus, 3-poliger Anschlussblock, FIFA Quality Pro

Bestellnummer: 912300060779
Vollständiger Bestellcode: 872110336332900

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED2600 [LED module 260000 lm]
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Typ des Lichtquellenmoduls
    LED
  • Portfolio
    Best
  • Garantiedauer
    5 Jahre
  • Nachhaltigkeitsbewertung
    Unclassified

Downloads