Österreich - Deutsch

Philips Coreline Tempo Medium, Floodlight, 117 W, 16000 lm, 4000 K, CRI70, Symmetrisch, IP66

BVP125 LED160-4S/740 S

Produktbeschreibung

Floodlight, Aluminium, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 16000 lm, 117 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symmetrisch, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, Kabel 1,0 m mit Wieland-/Adels-kompatiblem Stecker, 3-polig, Externer Anschluss

Bestellnummer: 912300060475
Vollständiger Bestellcode: 872016955897700

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED160 [LED module 16000 lm]
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Typ des Lichtquellenmoduls
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Portfolio
    Better
  • Servicefreundlichkeitsklasse
    Klasse C, Leuchte, ohne Wartungsteile, wartungsfrei
  • Garantiedauer
    5 Jahre
  • Nachhaltigkeitsbewertung
    Unclassified

Downloads