Danmark - Dansk

Philips Copenhagen Gen2 stor og mega, Urban road & street light, 71 W, 9602 lm, 3000 K, CRI80, Lysfordeling, middel 50, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-6

BDS563 LED100/830II GL-DM50CLOLS850 C10K

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyethylen, Hvid, Sæt til nedhængt montering, enkelt, standard, Strømforsyningsenhed med DynaDimmer og konstant lumenudbytte (integreret), Konstant lysudbytte, 9602 lm, 71 W, 121 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Lysfordeling, middel 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik

Ordrekode: 919008634404
Fuld ordrekode: 871951409080400

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED100 [LED module 10000 lm]
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
Serie

Produkt