Philips Copenhagen Gen2 stor og mega, Urban road & street light, 33.5 W, 5651 lm, 4000 K, CRI70, Lysfordeling, middel 11, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-6
BRS562 LED58/740 II DM11 GR CLO C10K FQQ
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Polyethylen, Grå, Montering for arm til diameter 48 mm, Strømforsyningsenhed, regulering med konstant lumenudbytte, Konstant lysudbytte, 5651 lm, 33.5 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Lysfordeling, middel 11, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK07 | 2 J, forstærket, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik