Philips Lineær ikke-isoleret TD (Touch og Dali) & Industri

Disse drivere er velegnede til professionel og industribelysning og tilbyder høj effektivitet, god lyskvalitet og lang levetid.

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produkter

Produkt Sammenlign
75
215
400
DALI
LEDSet/Resistor
DALI
Korridor tilstand
TD
35
220
350
DALI
SimpleSet/NFC
DALI
Korridor tilstand
TD
60
300
350
DALI
SimpleSet/NFC
DALI
Korridor tilstand
TD

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Xitanium ikke-isolerede drivere er ideelle til lineære indendørs systemer. Disse drivere er tilgængelige i Sensor Ready (D4i), MasterConnect, 1-10V og DALI kontrolinterface. Udgangsstrømmen kan indstilles via konfiguration eller gennem en ekstern LEDset resistor. Disse drivere har en lav udgangsstrøm-rippel på op til 4 % for både høje og lave frekvenser, samt lave standby-specifikationer.

Fordele

  • Den lave udgangsstrøm-rippel sikrer ingen interferens med sikkerhedssystemer, mobiltelefoner, webkameraer eller stregkodescannere.

  • Disse drivere tilbyder en bred vifte af funktioner, der giver nem integration i designet og forenkler godkendelsesprocessen.

Egenskaber

  • Konfigurerbare styringsvinduer (AOC) via DALI og SimpleSet interface

  • Justerbart lysudbytte (ALO)

Anvendelsesområder

  • Kontorer
  • Sundhedsvæsnet
  • Skoler og uddannelsesinstitutioner
  • Indendørs parkeringspladser
  • Detailhandel: supermarkeder og indkøbscentre
  • Industrielt med stor loftshøjde

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Sikkerhedsadvarsler og installationsinstruktioner skal tages i betragtning under designintegrations-, fremstillings- og installationsprocesserne.

  • Undgå at røre ved strømførende dele.

Downloads