Ledinaire Væg- og loftarmatur WL060V, 17 W, D345 mm, 1700 lm, 4000 K, IP44
WL060V LED17S/840 PSU II WH
Produktbeskrivelse
D345 mm, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 1700 lm, 17 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Spredningsvinkel 120°, Opal, Akrylat, IP44 | Beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Push‑in-stik, 2-polet