Philips OptiVision LED gen3.5, 1670 W, 236846 lm, 5700 K, Asymetrický, úzký paprsek
BVP528 2830/757 PSD BV A35-WB D9 T25 OUT
Popis výrobku
Hliník, Hliník, Nastavitelný montážní třmen, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 236846 lm, 1670 W, 142 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342), Asymetrický, úzký paprsek, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, Pětipólová připojovací jednotka
Specifikace
- Kód řady svítidel LED2600 [LED module 260000 lm]
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Typ systému světelného zdroje LED
- Hodnotový žebříček Specifikace
- Záruční lhůta 5 let