Philips Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 90 W, 13440 lm, 5700 K, CRI70, Interní (bez externího připojení), Asymetrický střední pro čerpací stanice, IP66
BBP333 LED159/757 I PAM D9 SNS
Popis výrobku
Under-canopy light, Tlakově litý hliník, Bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 13440 lm, 90 W, 149 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Asymetrický střední pro čerpací stanice, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Kabel bez konektoru, třípólový, Pětipólový zasunovací konektor
Specifikace
- Kód řady svítidel LED159 [LED module 15900 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj Ano
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Typ systému světelného zdroje LED
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Hodnotový žebříček Specifikace
- Třída snadnosti servisu Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
- Záruční lhůta 5 let
- Hodnocení udržitelnosti Signify Circle