Česká republika - Čeština

Philips ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1010 W, 145200 lm, 5700 K, CRI80, Symetrická, IP66

BVP418 1650/857 BV S2 T35 OUT PSDMX

Popis výrobku

Floodlight for televised sports, Hliník, Hliník, Nastavitelný montážní třmen, Napájecí zdroj s rozhraním DMX, 145200 lm, 1010 W, 144 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335) SDCM<5, CRI80, Symetrická, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Ochrana proti rázům až 10 kV v rozdílovém režimu, Pětipólová připojovací jednotka, FIFA Quality Pro

Kód objendávky: 912300060414
Úplný objednací kód: 872016955302600

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED1650 [LED module 165000 lm]
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
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Signify Circle

Stahování