Česká republika - Čeština

Philips OptiVision LED gen3.5, 1670 W, 233797 lm, 5700 K, Asymetrický, úzký paprsek

BVP528 2830/757 PSD BV A35-XWB D9 T25OUT

Popis výrobku

Hliník, Hliník, Nastavitelný montážní třmen, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 233797 lm, 1670 W, 140 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342), Asymetrický, úzký paprsek, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, Pětipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 912300060884
Úplný objednací kód: 872110338194100

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED2600 [LED module 260000 lm]
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Typ systému světelného zdroje
    LED
  • Hodnotový žebříček
    Specifikace
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Řada

Produkt