Česká republika - Čeština

Philips OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1000 W, 120400 lm, 4000 K, CRI70, Asymetrický, IP66

BVP518 1720/740 BV A35-WB D9 T35 OUT LO

Popis výrobku

Floodlight for sports and area, Hliník, Hliník, Nastavitelný montážní třmen, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 120400 lm, 1000 W, 119 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymetrický, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Ochrana proti rázům až 10 kV v rozdílovém režimu, Pětipólová připojovací jednotka, FIFA Quality Pro

Kód objendávky: 912300060430
Úplný objednací kód: 872016955318700

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED1720 [LED module 172000 lm]
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
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Signify Circle

Stahování