Philips OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1000 W, 149640 lm, 4000 K, CRI70, Asymetrický, IP66
BVP518 1720/740 BV A35-WB D9 T35 OUT
Popis výrobku
Floodlight for sports and area, Hliník, Hliník, Nastavitelný montážní třmen, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 149640 lm, 1000 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymetrický, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Ochrana proti rázům až 10 kV v rozdílovém režimu, Pětipólová připojovací jednotka, FIFA Quality Pro
Specifikace
- Kód řady svítidel LED1720 [LED module 172000 lm]
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Typ systému světelného zdroje LED
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Hodnotový žebříček Specifikace
- Třída snadnosti servisu Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
- Záruční lhůta 5 let
- Hodnocení udržitelnosti Signify Circle