Česká republika - Čeština

Philips Mini 300 LED gen3

Vylepšete si čerpací stanici o chytré osvětlení

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Svítidla Mini 300 LED gen3 jsou výrobkem s dokonalým vzhledem a nejnovější technologií LED. Jejich velmi vysoké světelné toky zajistí, že se vaše čerpací stanice stane značkovou dominantou a návštěvníci k ní najdou bezpečnou a pohodlnou cestu. Mini 300 LED gen3, nejmodernější LED svítidla s inteligentním systémem řízení světla na základě pohybu, posouvají úsporu energie na novou úroveň díky stmívání, ale zároveň zajišťují dostatečné osvětlení pro orientaci a bezpečnost. Světelné scénáře lze přizpůsobit vašim preferencím při první instalaci nebo během životnosti produktů. Volitelná kombinace master-slave s integrovaným snímačem pohybu a světelným senzorem odstraňuje potřebu speciálních senzorů. Jedno svítidlo Mini 300 LED gen3 Master dokáže ovládat až 6 základních svítidel. To bude mít nejen pozitivní dopad na vaši investici, ale může to také vést k dalším úsporám energie. Svítidlo Mini 300 LED gen3 je tak lehké, že jej bez námahy zvládne nainstalovat jedna osoba. Nastavení svítidla lze dokonce měnit ze země pomocí chytrého telefonu nebo tabletu jako dálkového ovladače, což eliminuje nutnost práce ve výškách. Díky bezplatné aplikaci Mini 300 LED lze stav svítidla odečíst i při stání na podlaze. Svítidla Mini 300 LED gen3 jsou k dispozici ve variantách pro zapuštěnou montáž, přisazenou montáž i ve verzi světlometu pro osvětlení pod stropní konstrukcí. Představují průlomové řešení formou modernizace, která snižuje náklady na montáž.

Výhody

  • Dokonalá kvalita osvětlení s možností výběru speciálních optických paprsků splňuje všechny nároky pro různé konfigurace čerpacích stanic

  • Nastavitelné integrované ovládací prvky a plánovač vám umožní minimalizovat spotřebu elektrické energie

Vlastnosti

  • Vysoce účinná LED platforma s dlouhou životností pro maximální úsporu energie a snížené náklady na údržbu

  • Ovládací systém SMART s integrálními moduly pohybových čidel a plánovačem pro programovatelné automatické snižování intenzity osvětlení v různých stupních

Použití

  • Čerpací stanice

Stahování