Philips Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 90 W, 13440 lm, 5700 K, CRI70, Interní (bez externího připojení), Asymetrický střední pro čerpací stanice, IP66

BBP333 LED159/757 I PAM D9 SNS

Popis výrobku

Under-canopy light, Tlakově litý hliník, Bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 13440 lm, 90 W, 149 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Asymetrický střední pro čerpací stanice, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Kabel bez konektoru, třípólový, Pětipólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 910925865309
Úplný objednací kód: 871869699786400

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED159 [LED module 15900 lm]
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
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Signify Circle

Stahování