Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Tempo střední, Floodlight, 117 W, 16000 lm, 4000 K, CRI70, Symetrická, IP66

BVP125 LED160-4S/740 S

Popis výrobku

Floodlight, Hliník, Šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 16000 lm, 117 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symetrická, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Kabel 1,0 m s konektorem kompatibilním s Wieland/Adels, třípólový, Externí konektor

Kód objendávky: 912300060475
Úplný objednací kód: 872016955897700

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED160 [LED module 16000 lm]
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
    Třída C, svítidlo bez dílů umožňujících servis, bez možnosti servisu
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Unclassified

Stahování