Výrobky
Výrobek | Porovnat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | 2 744 | 3000 | 70-79 | 16,7 | |||
192 | 5 443 | 3000 | 70-79 | 33,2 | |||
186 | 3 636 | 3000 | 70-79 | 22,9 | |||
187 | 7 194 | 3000 | 70-79 | 45,5 | |||
201 | 2 745 | 4000 | 70-79 | 15,9 | |||
202 | 5 445 | 4000 | 70-79 | 31,7 | |||
195 | 3 637 | 4000 | 70-79 | 21,8 | |||
196 | 7 202 | 4000 | 70-79 | 43,4 |
informace o řadě výrobků
Popis
Solární pouliční osvětlení SunStay Pro vám usnadňuje splnění vašich cílů v oblasti udržitelnosti více než kdy jindy. S integrovaným solárním panelem a možností instalace přídavného vertikálního fotovoltaického panelu a LFP (lithium-železo-fosfátového) akumulátoru nabízí toto solární osvětlení komunikací také možnost bezsíťového a hybridního provozu. SunStay Pro se dodává v širokém rozsahu teplot chromatičnosti se speciálními světelnými recepturami, které pomáhají zachovat tmavou oblohu. To vše prostřednictvím svítidla s výrazným designem a robustním hliníkovým tělem s dlouhou životností (PDC). Můžete tak přivést světlo do oblastí bez přístupu k elektrické síti po mnoho let. Solární osvětlení SunStay Pro využívá nejnovější LED technologii s dlouhou životností 100 000 hodin a nejlepším udržováním světelného toku ve své třídě při L95. Speciálně navržený třmen pro montáž na sloupek nabízí různé úhly sklonu a také možnost montáže na stranu i vršek sloupku. S novou optickou platformou Ledgine Flex můžete také zvětšit vzdálenost mezi póly a snížit tak celkové náklady na vlastnictví v široké škále aplikací. Osvětlení SunStay Pro nabízí rychlou a jednoduchou montáž s modernizovanou vnitřní přívodní kabeláží. Usnadňuje také servis díky přístupu k součástem předřadníku shora dolů bez použití nářadí. A díky servisnímu štítku máte přístup ke veškeré potřebné dokumentaci přímo na místě. K dispozici jsou různé možnosti připojení a stmívání, včetně radarového senzoru pohybu, který automaticky zvýší úroveň osvětlení, když je detekována přítomnost osoby. Je také možné seskupovat a ovládat sousedící svítidla osvětlení komunikací prostřednictvím vnitřní sítě a zvýšit úroveň osvětlení v případě detekce přítomnosti osoby nebo aktivity. Solární osvětlení VGP725 SunStay Pro navíc podporuje standard System Ready, takže je lze kdykoli v budoucnu spárovat se systémy řízení osvětlení, jako je Interact City. Představuje tak vaši volbu vše v jednom pro současnost i budoucnost.
Výhody
• Zajišťuje osvětlení v místech bez připojení k elektrické síti.
• Chrání krajinu (žádné kabelové výkopy).
Vlastnosti
Vyměnitelná lithiová ferofosfátová baterie pro dlouhou životnost a bezproblémový provoz
Výběr z více než 40 vyzařovacích charakteristik možnosti vnitřní clony
Použití
Varování a bezpečnost
Aby byla zajištěna požadovaná autonomie, výpočet dimenzování solárních zařízení musí být proveden vyškoleným týmem Signify nebo partnerem vyškoleným týmem Signify.