SunStay Pro, 43.4 W, 7202 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Střední vyzařování 10, Bezpečnostní třída I, IP66, SRGU10
VGP725 LED80-4S/740 HY DM10 DGR 76P 18A
Popis výrobku
Hliník, Šedá, Vršek sloupu pro průměr 60 až 76 mm, 7202 lm, 43.4 W, 196 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Ochrana proti rázům, úroveň do 10 kV, Třípólová připojovací jednotka