SunStay Pro, 31.7 W, 5445 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Střední vyzařování 10, Bezpečnostní třída III, IP66

VGP725 LED60-4S/740 OG DM10 III DGR 76P

Popis výrobku

Hliník, Šedá, Vršek sloupu pro průměr 60 až 76 mm, 5445 lm, 31.7 W, 202 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída III

Kód objendávky: 05324300
Úplný objednací kód: 872016905324300