SunStay Pro, 15.9 W, 2745 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Střední vyzařování 10, Bezpečnostní třída III, IP66
VGP725 LED30-4S/740 OG DM10 III DGR 76P
Popis výrobku
Hliník, Šedá, Vršek sloupu pro průměr 60 až 76 mm, 2745 lm, 15.9 W, 201 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída III