SunStay Pro, 16.7 W, 2744 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Střední vyzařování 10, Bezpečnostní třída III, IP66

VGP725 LED30-4S/730 OG DM10 III DGR 76P

Popis výrobku

Hliník, Šedá, Vršek sloupu pro průměr 60 až 76 mm, 2744 lm, 16.7 W, 191 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.4030) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída III

Kód objendávky: 05319900
Úplný objednací kód: 872016905319900