Philips SunStay Pro, 21.8 W, 3637 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Střední vyzařování 10, Bezpečnostní třída I, IP66, SRGU10

VGP725 LED40-4S/740 HY DM10 DGR 76P 12A

Popis výrobku

Hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 60 až 76 mm, 3637 lm, 21.8 W, 195 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Ochrana proti rázům, úroveň do 10 kV, Třípólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 912300060317
Úplný objednací kód: 872016905325000

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED40 [LED module 4000 lm]
  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ano
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Typ systému světelného zdroje
    LED
  • Servisní štítek
    Ano
  • Vrstva
    Specifikace
  • Třída snadnosti servisu
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    -

Stahování