Philips SunStay Pro, 31.7 W, 5445 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Střední vyzařování 10, Bezpečnostní třída III, IP66
VGP725 LED60-4S/740 OG DM10 III DGR 76P
Popis výrobku
Hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 60 až 76 mm, 5445 lm, 31.7 W, 202 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída III
Specifikace
- Kód řady svítidel LED60 [LED module 6000 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj Ano
- Včetně předřadníku Ano
- Typ systému světelného zdroje LED
- Servisní štítek Ano
- Vrstva Specifikace
- Třída snadnosti servisu Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
- Záruční lhůta 5 let
- Hodnocení udržitelnosti Unclassified