Philips UniStreet gen2

Snadný způsob, jak proměnit uliční osvětlení na osvětlení LED – UniStreet gen2

Výrobky

Výrobek Porovnat
132
8 700
3000
80
66
147
3 960
4000
70
27
144
5 046
4000
70
36,5
150
3 520
4000
70
23,5
156
10 440
4000
70
67
148
2 640
4000
70
17,8
124
6 090
3000
80
49
150
6 090
4000
70
40,5

informace o řadě výrobků

Popis

Svítidlo UniStreet gen2, které je určeno pro rozsáhlé projekty přechodu na technologii LED, je ideální náhradou svítidel v poměru 1 : 1 pro obecní osvětlení. Díky vysoké účinnosti a nízkým počátečním nákladům umožňuje svítidlo UniStreet gen2 rychlou návratnost investice a významné úspory spotřeby energie v krátkém časovém horizontu. Aplikace Service tag usnadňuje montáž a údržbu, zatímco díky zásuvce SR (System Ready) je svítidlo připraveno na budoucí vývoj. Toto svítidlo můžete současně používat společně s ovládáním osvětlení a softwarovými aplikacemi (například Interact City). Svítidlo UniStreet gen2, které je k dispozici s řadou různých optických prvků a světelných toků, které lze ještě dále vyladit tak, aby přesně odpovídaly požadavkům projektu, je skutečným řešením pro okamžitou náhradu konvenčních světelných zdrojů. Toto kompaktní svítidlo, vyrobené z vysoce kvalitních materiálů, také na konci životnosti můžete snadno demontovat a recyklovat.

Výhody

  • Přímá náhrada za klasická svítidla

  • Nabízí vysokou účinnost a úsporu energie

Vlastnosti

  • Široké spektrum optiky, nastavitelný světelný tok a sklopný nástavec zajišťují výborný rozsah použití

  • Snadná identifikace svítidla díky servisnímu štítku

Použití

  • Silnice a ulice
  • Obytné ulice

Stahování