Philips UniStreet gen2, Road & street light, 23.5 W, 3520 lm, 4000 K, CRI70, Samostatné stmívání programovatelné (přes DALI nebo NFC), Úzké vyzařování 10, Bezpečnostní třída I, IP66, SRG10-10

BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1

Popis výrobku

Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Pro výložník o průměru 48 až 60 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DynaDimmer, Konstantní světelný tok a DynaDimmer s pevně přednastavenými hodnotami, verze 2, 3520 lm, 23.5 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Úzké vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, 2 pětipólové zasunovací konektory

Kód objendávky: 910925866785
Úplný objednací kód: 871951410050300

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED40 [LED module 4000 lm]
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
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Signify Circle

Stahování