Philips UniStreet gen2, Road & street light, 49 W, 6090 lm, 3000 K, CRI80, Střední vyzařování 11, Bezpečnostní třída II, IP66, SRG10-10

BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S

Popis výrobku

Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Pro výložník o průměru 48 až 60 mm, Napájecí zdroj, regulační, 6090 lm, 49 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Střední vyzařování 11, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, 2 pětipólové zasunovací konektory

Kód objendávky: 910925866794
Úplný objednací kód: 871951410059600

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED70 [LED module 7000 lm]
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
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Signify Circle

Stahování