Philips LumiStreet gen2., Road & street light, 40 W, 4620 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Střední rozptyl 50, Bezpečnostní třída II, IP66
BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S
Popis výrobku
Road & street light, Hliník, Šedá, Pro výložník o průměru 48 až 60 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 4620 lm, 40 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Střední rozptyl 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 6 J, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, 2 pětipólové zasunovací konektory
Specifikace
- Kód řady svítidel LED60 [LED module 6000 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj Ano
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Typ systému světelného zdroje LED
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Vrstva Specifikace
- Třída snadnosti servisu Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
- Záruční lhůta 5 let
- Hodnocení udržitelnosti Signify Circle