Philips LumiStreet gen2., Road & street light, 27 W, 3960 lm, 4000 K, CRI70, Velmi široké vyzařování 10, Bezpečnostní třída II, IP66

BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-

Popis výrobku

Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Pro výložník o průměru 48 až 60 mm, Napájecí zdroj, regulační, 3960 lm, 27 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Velmi široké vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Kabel 6,0 m bez konektoru, 2 pětipólové zasunovací konektory

Kód objendávky: 910925867775
Úplný objednací kód: 871951412558200

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED45 [LED Module 4500 lm]
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
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Signify Circle

Stahování