Philips LumiStreet gen2., Road & street light, 20.5 W, 2992 lm, 4000 K, CRI70, Střední vyzařování 11, Bezpečnostní třída II, IP66

BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-

Popis výrobku

Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 48 mm, Regulační napájecí zdroj s konstantním světelným tokem, Konstantní světelný tok, 2992 lm, 20.5 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování 11, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Kabel 10 m bez konektoru, 2 pětipólové zasunovací konektory

Kód objendávky: 910925866941
Úplný objednací kód: 871951410204000

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED35 [LED module 3500 lm]
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
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Signify Circle

Stahování