Philips LumiStreet gen2., Road & street light, 19 W, 2112 lm, 3000 K, CRI80, Střední vyzařování 11, Bezpečnostní třída II, IP66
BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-
Popis výrobku
Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 48 mm, Regulační napájecí zdroj s konstantním světelným tokem, Konstantní světelný tok, 2112 lm, 19 W, 115 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Střední vyzařování 11, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Kabel 10 m bez konektoru, 2 pětipólové zasunovací konektory
Specifikace
- Kód řady svítidel LED25 [LED Module 2500 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj Ano
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Typ systému světelného zdroje LED
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Vrstva Specifikace
- Třída snadnosti servisu Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
- Záruční lhůta 5 let
- Hodnocení udržitelnosti Signify Circle