Philips LumiStreet gen2., Road & street light, 23.5 W, 2904 lm, 3000 K, CRI80, Samostatné stmívání programovatelné (přes DALI nebo NFC), Střední vyzařování 11, Bezpečnostní třída II, IP66

BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18

Popis výrobku

Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Pro výložník o průměru 48 až 60 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DynaDimmer a konstantním světelným tokem (integrovaný), Konstantní světelný tok a DynaDimmer s pevně přednastavenými hodnotami, verze 1, 2904 lm, 23.5 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Střední vyzařování 11, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, 2 pětipólové zasunovací konektory

Kód objendávky: 910925866859
Úplný objednací kód: 871951410123400

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED34 [LED module 3400 lm]
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
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Signify Circle

Stahování