Česká republika - Čeština

Philips Iridium gen4

Iridium gen4 – lídr v oblasti komfortního a praktického uličního osvětlení

informace o řadě výrobků

Popis

Iridium gen4, čtvrtá generace řady Iridium, má zcela novou podobu a je plně optimalizovaná pro vizuální pohodlí a údržbu bez použití nářadí. Iridium gen4 zlepšuje orientaci díky průzračnému zakřivenému krytu na každém svítidle podél cesty. Volitelně je k dispozici nabídka se sklem GentleBeam, což je strukturované zakřivené sklo, které redukuje oslnění a zlepšuje vizuální pohodlí při zachování správného rozptylu světla. Svítidlo je vybaveno novým modulem GearFlex, který stačí zapojit a je okamžitě připraven k použití. To zajišťuje zjednodušenou údržbu a proces opravy s použitím náhradních dílů. Toto zcela přepracované svítidlo má podobně jako u řady Luma gen2 otevírání bez nutnosti použití nářadí. Veškeré elektrické součásti se nacházejí ve snadno přístupné schránce v těle modulu, která zaručuje snadnou manipulaci. Došlo i k přepracování kabelové průchodky a přístup shora dolů bez nářadí umožňuje snazší přístup k součástem předřadníku. Iridium gen4 nabízí veškerou konektivitu a možnosti regulace, které jsou v současnosti k dispozici. Díky rozhraní System Ready je možné svítidla spárovat nejen se systémy pro správu osvětlení jako například Interact City, ale i se stávajícími a budoucími inovacemi snímačů. Montáž je také snadnější a rychlejší a díky servisnímu štítku máte přímo na místě přístup k veškeré související dokumentaci. Jako společnost, která si uvědomuje vliv světla na životní prostředí a biodiverzitu, jsme řadu Iridium gen4 vybavili speciálními světelnými schématy, které pomáhají udržovat optimální ekosystém pro netopýry nebo zachovávat tmavou noční oblohu. Iridium gen4 je svítidlo hodnocené jako nejlepší ve své třídě z hlediska účinnosti a světelného toku ve srovnání s dalšími svítidly v řadě, v nejrůznějších oblastech použití.

Výhody

  • Snadná údržba a rychlá oprava díky otevírání bez použití nářadí a modulu GearFlex. S okamžitou identifikací náhradního dílu podle servisní značky.

  • Vedení pro uliční osvětlení s průhledným krytem a podporou vizuálního pohodlí s technologií GentleBeam

Vlastnosti

  • Nové zakřivené kryty pro orientační osvětlení nebo vizuální pohodlí

  • Vysoká odolnost vůči nárazu, IK10

Použití

  • Dálnice, hlavní městské ulice, bulváry a městské třídy, kruhové objezdy, přechody pro chodce
  • Ulice v obytných čtvrtích, vedlejší ulice, náměstí, parky, stezky pro cyklisty a chodce, hřiště
  • Parkoviště, průmyslové oblasti, čerpací stanice, nádraží, letiště, přístavy, vodní trasy

Stahování