Philips Iridium gen4, Road & street light, 98 W, 10920 lm, 3000 K, CRI80, Interní (bez externího připojení), Střední vyzařování 10, Bezpečnostní třída II, IP66, SRG6-6

BGP502 LED130-4S/830 II DM10 PCC TXT GF

Popis výrobku

Road & street light, Hliník, Šedá, Montážní příruba pro průměr 62 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 10920 lm, 98 W, 110 lm/W, 3000 K, 80, CRI80, Střední vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Pětipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 910925866577
Úplný objednací kód: 871951406009800

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED130-4S [LED module, system flux 13000 lm]
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
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Unclassified

Stahování