Philips Iridium gen4, Road & street light, 63 W, 9570 lm, 4000 K, CRI70, Interní (bez externího připojení), Široké vyzařování 10, Bezpečnostní třída II, IP66, SRG6-6
BGP502 LED110-4S/740 II DW10 FG GF SRTB
Popis výrobku
Road & street light, Hliník, Šedá, Montážní příruba pro průměr 62 mm, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, 9570 lm, 63 W, 152 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Široké vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Pětipólová připojovací jednotka
Specifikace
- Kód řady svítidel LED110-4S [LED module, system flux 11000 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj Ano
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Typ systému světelného zdroje LED
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Hodnotový žebříček Specifikace
- Záruční lhůta 5 let