Česká republika - Čeština

Philips Iridium gen4, Road & street light, 21 W, 2890 lm, 4000 K, CRI70, Interní (bez externího připojení), Velmi široké vyzařování 10, Bezpečnostní třída I, IP66, SRG6-6

BGP501 LED35-4S/740 DX10 FG GF D9 CLO H0

Popis výrobku

Road & street light, Hliník, Šedá, Montážní příruba pro průměr 62 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DALI a konstantním světelným tokem, Konstantní světelný tok, 2890 lm, 21 W, 138 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Velmi široké vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Pětipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 910925866561
Úplný objednací kód: 871951405993100

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED35-4S [LED module, system flux 3500 lm]
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
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Signify Circle

Stahování