Philips Iridium gen4, Road & street light, 34 W, 4576 lm, 4000 K, CRI70, Interní (bez externího připojení), Střední vyzařování 11, Bezpečnostní třída II, IP66, SRG6-6

BGP501 LED55-4S/740 II DM11 BL2 FG GF SR

Popis výrobku

Road & street light, Hliník, Šedá, Montážní příruba pro průměr 62 mm, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, 4576 lm, 34 W, 135 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Střední vyzařování 11, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Pětipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 910925866560
Úplný objednací kód: 871951405992400

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED55-4S [LED module, system flux 5600 lm]
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
  • Hodnotový žebříček
    Specifikace
  • Třída snadnosti servisu
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Signify Circle

Stahování