Philips Iridium gen4, Road & street light, 8.9 W, 910 lm, 3000 K, CRI80, Interní (bez externího připojení), Široké vyzařování 10, Bezpečnostní třída I, IP66, SRG6-6
BGP501 LED10-4S/830 DW10 BL1 FG GF SRTB
Popis výrobku
Road & street light, Hliník, Šedá, Montážní příruba pro průměr 62 mm, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, 910 lm, 8.9 W, 102 lm/W, 3000 K, 80, CRI80, Široké vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Pětipólová připojovací jednotka
Specifikace
- Kód řady svítidel LED10-4S [LED module, system flux 1000 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj Ano
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Typ systému světelného zdroje LED
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Hodnotový žebříček Specifikace
- Záruční lhůta 5 let