Česká republika - Čeština

Philips Iridium gen4, Road & street light, 27.5 W, 3960 lm, 4000 K, CRI70, Interní (bez externího připojení), Široké vyzařování 10, Bezpečnostní třída II, IP66, SRG6-6

BGP501 LED45-4S/740 II DW10 FG GF SRTB S

Popis výrobku

Road & street light, Hliník, Šedá, Montážní příruba pro průměr 62 mm, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, 3960 lm, 27.5 W, 144 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Široké vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Pětipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 910925866557
Úplný objednací kód: 871951405989400

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED45-4S [LED module, system flux 4500 lm]
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
Řada

Produkt