Philips Iridium gen4, Road & street light, 13.2 W, 1780 lm, 4000 K, CRI70, Interní (bez externího připojení), Střední vyzařování 11, Bezpečnostní třída I, IP66, SRG6-6
BGP501 LED20-4S/740 DM11 FG GF SRTB S05Z
Popis výrobku
Road & street light, Hliník, Šedá, Montážní příruba pro průměr 62 mm, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, 1780 lm, 13.2 W, 135 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Střední vyzařování 11, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Pětipólová připojovací jednotka
Specifikace
- Kód řady svítidel LED20-4S [LED module, system flux 2000 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj Ano
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Typ systému světelného zdroje LED
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Hodnotový žebříček Specifikace
- Záruční lhůta 5 let