Česká republika - Čeština

Philips Iridium gen4, Road & street light, 7.3 W, 900 lm, 4000 K, CRI70, Interní (bez externího připojení), Střední vyzařování 11, Bezpečnostní třída I, IP66, SRG6-6

BGP501 LED10-4S/740 DM11 FG GF SRTB SP

Popis výrobku

Road & street light, Hliník, Šedá, Montážní příruba pro průměr 62 mm, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, 900 lm, 7.3 W, 123 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Střední vyzařování 11, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Pětipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 910925866554
Úplný objednací kód: 871951405986300

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED10-4S [LED module, system flux 1000 lm]
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
Řada

Produkt