Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED34 | LED module 3400 lm, 740 neutrální bílá, Bezpečnostní třída I, Velmi široké vyzařování 10, Tmavě šedá, Montážní příruba pro průměr 32 až 48 mm

BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48

Popis výrobku

Road & street light, Tlakově litý hliník, Tmavě šedá, Montážní příruba pro průměr 32 až 48 mm, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2958 lm, 20 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Velmi široké vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Šroubový konektor

Kód objendávky: 910925863564
Úplný objednací kód: 871869637689800

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED34 [LED module 3400 lm]
  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ano
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Předřadník
    EB [Elektronický]
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Typ systému světelného zdroje
    LED
  • Servisní štítek
    Ano
  • Lighting Technology
    LED
  • Hodnotový žebříček
    Specifikace
  • Třída snadnosti servisu
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Signify Circle

Stahování