Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED24 | LED Module 2400 lm, 830 teplá bílá, Bezpečnostní třída II, Střední rozptyl 70, Tmavě šedá, DynaDimmer s pevně přednastavenými hodnotami, verze 27, Montážní příruba pro průměr 62 mm
BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18
Popis výrobku
Road & street light, Tlakově litý hliník, Tmavě šedá, Montážní příruba pro průměr 62 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DynaDimmer, DynaDimmer s pevně přednastavenými hodnotami, verze 27, 2136 lm, 17 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Střední rozptyl 70, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Šroubový konektor
Specifikace
- Kód řady svítidel LED24 [LED Module 2400 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj Ano
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Předřadník EB [Elektronický]
- Včetně předřadníku Ano
- Typ systému světelného zdroje LED
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Hodnotový žebříček Specifikace
- Třída snadnosti servisu Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
- Záruční lhůta 5 let
- Hodnocení udržitelnosti Signify Circle